JPVO-150012FA

LED Sürücü

JPVO S12 Seri

JPVO-150012FA

Çıkış Voltajı

12V

Çıkış Gücü

150W

Çıkış Akımı

12.5A

Giriş Voltajı Aralığı

90-266Vac

Boyutlar (L x W x H)

280 x 70 x 37.5 mm

11.02” x 2.76” x 1.48”

Ünite Ağırlığı

1.25 kg (2.76 lb)

Öne Çıkanlar ve Özellikler
  • 12V sabit voltaj tasarımı
  • 100 / 200 / 242Vac AC giriş voltajı
  • JIS C 61000-3-2 Sınıf C uyumluluğu
  • CISPRJ 15 uyumluluğu
  • 100W ve 150W için %90'a varan verimlilik
  • Geniş çalışma sıcaklığı aralığı
  • IP67 koruma
Uygulamalar
JPVO-150012FA
JPVO-150012FA

LED Sürücü

JPVO S12 Seri

JPVO-150012FA

Öne Çıkanlar ve Özellikler
  • 12V sabit voltaj tasarımı
  • 100 / 200 / 242Vac AC giriş voltajı
  • JIS C 61000-3-2 Sınıf C uyumluluğu
  • CISPRJ 15 uyumluluğu
  • 100W ve 150W için %90'a varan verimlilik
  • Geniş çalışma sıcaklığı aralığı
  • IP67 koruma
Çıkış Voltajı

12V

Çıkış Gücü

150W

Çıkış Akımı

12.5A

Giriş Voltajı Aralığı

90-266Vac

Boyutlar

280 x 70 x 37.5 mm

11.02” x 2.76” x 1.48”

Ünite Ağırlığı

1.25 kg (2.76 lb)

Uygulamalar

İndir

İndir

Datasheet

Yüklenme zamanı: 23-Mar-2026

Image

Yüklenme zamanı: 02-Apr-2025

Mechanical Drawing

Yüklenme zamanı: 22-Feb-2023

.DXF

Yüklenme zamanı: 22-Feb-2023

.STP

Yüklenme zamanı: 22-Feb-2023

PSE

Yüklenme zamanı: 22-Feb-2023