JPVI-150024FK

LED Sürücü

JPVI S24 Seri

JPVI-150024FK

Çıkış Voltajı

24V

Çıkış Gücü

150W

Çıkış Akımı

6.25A

Giriş Voltajı Aralığı

90-266Vac

Boyutlar (L x W x H)

214.3 x 60 x 41.5 mm

8.44” x 2.36” x 1.63”

Ünite Ağırlığı

0.8 kg (1.76 lb)

Öne Çıkanlar ve Özellikler
  • 24V sabit voltaj tasarımı
  • 100 / 200 / 242Vac AC giriş voltajı
  • JIS C 61000-3-2 Sınıf C uyumluluğu
  • 60W, 90W ve 150W için %90'a varan verimlilik
  • Geniş çalışma sıcaklığı aralığı


** Geçersiz **
Önerilen Model: JPVO-150024FB

Uygulamalar
JPVI-150024FK
JPVI-150024FK

LED Sürücü

JPVI S24 Seri

JPVI-150024FK

Öne Çıkanlar ve Özellikler
  • 24V sabit voltaj tasarımı
  • 100 / 200 / 242Vac AC giriş voltajı
  • JIS C 61000-3-2 Sınıf C uyumluluğu
  • 60W, 90W ve 150W için %90'a varan verimlilik
  • Geniş çalışma sıcaklığı aralığı


** Geçersiz **
Önerilen Model: JPVO-150024FB

Çıkış Voltajı

24V

Çıkış Gücü

150W

Çıkış Akımı

6.25A

Giriş Voltajı Aralığı

90-266Vac

Boyutlar

214.3 x 60 x 41.5 mm

8.44” x 2.36” x 1.63”

Ünite Ağırlığı

0.8 kg (1.76 lb)

Uygulamalar

İndir

İndir

Datasheet

Yüklenme zamanı: 23-Mar-2026

Image

Yüklenme zamanı: 23-Mar-2026

Mechanical Drawing

Yüklenme zamanı: 16-Jan-2021

.STP

Yüklenme zamanı: 16-Jan-2021

PSE

Yüklenme zamanı: 16-Jan-2021