PJH-36V300WBCA

Açık Kasa

PJH Seri

PJH-36V300WBCA

Çıkış Voltajı

36V

Çıkış Gücü

300W

Çıkış Akımı

8.3A

Giriş Voltajı Aralığı

90-264Vac

Boyutlar (L x W x H)

127 x 76.2 x 35.8 mm

5.00” x 3.00” x 1.41”

Ünite Ağırlığı

0.45 kg (0.99 lb)

Öne Çıkanlar ve Özellikler
  • IEC/EN/UL 60950-1, IEC/EN/UL 62368-1, IEC/EN 60335-1, IEC/EN 61558-1 ve IEC/EN 61558-2-16 gibi başlıca güvenlik onayları
  • Evrensel AC giriş voltajı aralığına sahip Sınıf 1 veya Sınıf 2 (çift yalıtım) yapılandırma için mevcut
  • 300W fanlı soğutma ve 240W'a varan konveksiyon soğutma
  • Yüksek Verimlilik (%94'a kadar)
  • dahili aktif PFC, uzaktan açma/kapama, uzaktan algılama, güç iyi sinyali ve 12VSB (6W) veya opsiyonel 5VSB (6W)
  • Yüksüz giriş güç tüketimi < 0,5W ve düşük toprak kaçak akımı < 0,75mA
  • -40°C gibi aşırı düşük sıcaklıklarda soğuk çalıştırma
Model Description
PJH-36V300WBBA Voltage Standby: 5 V, JST connector
Uygulamalar


PJH-36V300WBCA
PJH-36V300WBCA

Açık Kasa

PJH Seri

PJH-36V300WBCA

Öne Çıkanlar ve Özellikler
  • IEC/EN/UL 60950-1, IEC/EN/UL 62368-1, IEC/EN 60335-1, IEC/EN 61558-1 ve IEC/EN 61558-2-16 gibi başlıca güvenlik onayları
  • Evrensel AC giriş voltajı aralığına sahip Sınıf 1 veya Sınıf 2 (çift yalıtım) yapılandırma için mevcut
  • 300W fanlı soğutma ve 240W'a varan konveksiyon soğutma
  • Yüksek Verimlilik (%94'a kadar)
  • dahili aktif PFC, uzaktan açma/kapama, uzaktan algılama, güç iyi sinyali ve 12VSB (6W) veya opsiyonel 5VSB (6W)
  • Yüksüz giriş güç tüketimi < 0,5W ve düşük toprak kaçak akımı < 0,75mA
  • -40°C gibi aşırı düşük sıcaklıklarda soğuk çalıştırma
Çıkış Voltajı

36V

Çıkış Gücü

300W

Çıkış Akımı

8.3A

Giriş Voltajı Aralığı

90-264Vac

Boyutlar

127 x 76.2 x 35.8 mm

5.00” x 3.00” x 1.41”

Ünite Ağırlığı

0.45 kg (0.99 lb)

Uygulamalar
Model Description
PJH-36V300WBBA Voltage Standby: 5 V, JST connector

İndir

İndir

Datasheet

Yüklenme zamanı: 25-Dec-2023

Manual

Yüklenme zamanı: 22-Apr-2020

Image

Yüklenme zamanı: 31-Mar-2025

Mechanical Drawing

Yüklenme zamanı: 20-Dec-2023

.DXF

Yüklenme zamanı: 22-Apr-2020

.STP

Yüklenme zamanı: 21-Mar-2025

CB

Yüklenme zamanı: 20-Nov-2023

CE

Yüklenme zamanı: 02-Jun-2020

REACH

Yüklenme zamanı: 09-May-2024

RoHS

Yüklenme zamanı: 28-May-2024

SIQ

Yüklenme zamanı: 20-Nov-2023

TSCA

Yüklenme zamanı: 15-Nov-2023

UKCA

Yüklenme zamanı: 22-Nov-2021