MDS-030AAC05

Adaptör

MDS Adapter Seri

MDS-030AAC05

Çıkış Voltajı

5V

Çıkış Gücü

15W

Çıkış Akımı

3A

Giriş Voltajı Aralığı

85-264Vac

Boyutlar (L x W x H)

88 x 53.5 x 27.5 mm

3.46” x 2.11” x 1.08”

Ünite Ağırlığı

0.15 kg (0.33 lb)

Öne Çıkanlar ve Özellikler
  • Verimlilik Seviyesi DOE 6 uyumlu
  • IEC60601-1 Sürüm 3.1 & IEC 62368-1 onayları
  • IEC 60601-1-2 4. Sürüm gereksinimleriyle uyumlu
  • Sınırlı Güç Kaynağı (LPS) gereksinimlerine uyumlu
  • Düşük dokunma akımı. Tip BF uygulamaları için uygun
  • Farklı ülkeler için seçenekler sunan çıkarılabilir AC soket
  • IP22 koruma
  • 2 x MOPP yalıtım
  • 500.000 saat MTBF
Uygulamalar


MDS-030AAC05
MDS-030AAC05

Adaptör

MDS Adapter Seri

MDS-030AAC05

Öne Çıkanlar ve Özellikler
  • Verimlilik Seviyesi DOE 6 uyumlu
  • IEC60601-1 Sürüm 3.1 & IEC 62368-1 onayları
  • IEC 60601-1-2 4. Sürüm gereksinimleriyle uyumlu
  • Sınırlı Güç Kaynağı (LPS) gereksinimlerine uyumlu
  • Düşük dokunma akımı. Tip BF uygulamaları için uygun
  • Farklı ülkeler için seçenekler sunan çıkarılabilir AC soket
  • IP22 koruma
  • 2 x MOPP yalıtım
  • 500.000 saat MTBF
Çıkış Voltajı

5V

Çıkış Gücü

15W

Çıkış Akımı

3A

Giriş Voltajı Aralığı

85-264Vac

Boyutlar

88 x 53.5 x 27.5 mm

3.46” x 2.11” x 1.08”

Ünite Ağırlığı

0.15 kg (0.33 lb)

Uygulamalar

İndir

İndir

Datasheet

Yüklenme zamanı: 20-Oct-2025

Manual

Yüklenme zamanı: 22-Nov-2023

Image

Yüklenme zamanı: 10-Feb-2026

.DXF

Yüklenme zamanı: 22-Apr-2020

.STP

Yüklenme zamanı: 22-Apr-2020

CB

Yüklenme zamanı: 18-Oct-2023

CCC

Yüklenme zamanı: 07-Jun-2024

CE & UKCA

Yüklenme zamanı: 23-Jun-2021

REACH

Yüklenme zamanı: 02-Mar-2026

RoHS

Yüklenme zamanı: 02-Mar-2026

TSCA

Yüklenme zamanı: 15-Nov-2023

UL

Yüklenme zamanı: 27-Jan-2021