PJB-24V300W

Açık Kasa

PJB Seri

PJB-24V300W

Çıkış Voltajı

24V

Çıkış Gücü

300W

Çıkış Akımı

12.5A

Giriş Voltajı Aralığı

85-264Vac

Boyutlar (L x W x H)

222 x 95 x 53.6 mm (Open Frame)
252 x 108 x 65.4 mm (L Frame)
252 x 108 x 66 mm (Enclosed)

Ünite Ağırlığı

0.64 kg (Open Frame)
0.95 kg (L Frame)
1.05 kg (Enclosed) (1.41 lb)

Öne Çıkanlar ve Özellikler
  • Evrensel AC giriş voltajı aralığı
  • Yüksek Verimlilik (%93,5'a kadar)
  • %200 Güç Artışı 10 saniye için
  • 0,99'a varan yüksek PF ve harmonik akım IEC/EN/BS EN 61000-3-2, Sınıf A uyumu
  • PCBA'larda kimyasal ve toz kirleticilere karşı koruma amaçlı konformal kaplama
  • Çok yönlü konfigürasyon seçenekleri: Açık Kasa, L Kasa, Kapalı
  • Seçili modellerde uzaktan Açma/Kapama
Model Description
PJB-24V300WBNA Open Frame, JST connector
PJB-24V300WBRA Open Frame, remote ON/OFF, JST connector
PJB-24V300WLNA L Frame, JST connector
PJB-24V300WLRA L Frame, remote ON/OFF, JST connector
PJB-24V300WCNA Enclosed, JST connector
PJB-24V300WCRA Enclosed, remote ON/OFF, JST connector
Uygulamalar


PJB-24V300W
PJB-24V300W

Açık Kasa

PJB Seri

PJB-24V300W

Öne Çıkanlar ve Özellikler
  • Evrensel AC giriş voltajı aralığı
  • Yüksek Verimlilik (%93,5'a kadar)
  • %200 Güç Artışı 10 saniye için
  • 0,99'a varan yüksek PF ve harmonik akım IEC/EN/BS EN 61000-3-2, Sınıf A uyumu
  • PCBA'larda kimyasal ve toz kirleticilere karşı koruma amaçlı konformal kaplama
  • Çok yönlü konfigürasyon seçenekleri: Açık Kasa, L Kasa, Kapalı
  • Seçili modellerde uzaktan Açma/Kapama
Çıkış Voltajı

24V

Çıkış Gücü

300W

Çıkış Akımı

12.5A

Giriş Voltajı Aralığı

85-264Vac

Boyutlar

222 x 95 x 53.6 mm (Open Frame)
252 x 108 x 65.4 mm (L Frame)
252 x 108 x 66 mm (Enclosed)

Ünite Ağırlığı

0.64 kg (Open Frame)
0.95 kg (L Frame)
1.05 kg (Enclosed) (1.41 lb)

Uygulamalar
Model Description
PJB-24V300WBNA Open Frame, JST connector
PJB-24V300WBRA Open Frame, remote ON/OFF, JST connector
PJB-24V300WLNA L Frame, JST connector
PJB-24V300WLRA L Frame, remote ON/OFF, JST connector
PJB-24V300WCNA Enclosed, JST connector
PJB-24V300WCRA Enclosed, remote ON/OFF, JST connector

İndir

İndir

Datasheet

Yüklenme zamanı: 10-May-2022

Manual

Yüklenme zamanı: 21-Jan-2021

Image

Yüklenme zamanı: 28-Mar-2025

Mechanical Drawing

Yüklenme zamanı: 22-Apr-2020

.DXF

Yüklenme zamanı: 22-Apr-2020

.STP

Yüklenme zamanı: 22-Apr-2020

CB

Yüklenme zamanı: 18-Jan-2023

CE & UKCA

Yüklenme zamanı: 22-Jul-2021

REACH

Yüklenme zamanı: 09-May-2024

RoHS

Yüklenme zamanı: 28-May-2024