MDS-090BAS24 A

Adaptör

MDS Adapter Seri

MDS-090BAS24 A

Çıkış Voltajı

24V

Çıkış Gücü

90W

Çıkış Akımı

3.75A

Giriş Voltajı Aralığı

90-264Vac

Boyutlar (L x W x H)

150 x 75 x 40 mm

5.91” x 2.95” x 1.57”

Ünite Ağırlığı

0.50 kg (1.10 lb)

Öne Çıkanlar ve Özellikler
  • IEC60601-1 Sürüm 3.1 & IEC 62368-1 onayları
  • IEC 60601-1-2 4. Sürüm gereksinimleriyle uyumlu
  • Düşük dokunma akımı (<0,1mA ve 0,3mA sinyal hatası)
  • Aşırı Voltaj, Aşırı Sıcaklık, Kısa Devre Korumaları, Aşırı Yük Korumaları
  • 1 Milyon Saat MTBF
  • 2 x MOPP yalıtım
  • 3 yıl garanti
Uygulamalar


MDS-090BAS24 A
MDS-090BAS24 A

Adaptör

MDS Adapter Seri

MDS-090BAS24 A

Öne Çıkanlar ve Özellikler
  • IEC60601-1 Sürüm 3.1 & IEC 62368-1 onayları
  • IEC 60601-1-2 4. Sürüm gereksinimleriyle uyumlu
  • Düşük dokunma akımı (<0,1mA ve 0,3mA sinyal hatası)
  • Aşırı Voltaj, Aşırı Sıcaklık, Kısa Devre Korumaları, Aşırı Yük Korumaları
  • 1 Milyon Saat MTBF
  • 2 x MOPP yalıtım
  • 3 yıl garanti
Çıkış Voltajı

24V

Çıkış Gücü

90W

Çıkış Akımı

3.75A

Giriş Voltajı Aralığı

90-264Vac

Boyutlar

150 x 75 x 40 mm

5.91” x 2.95” x 1.57”

Ünite Ağırlığı

0.50 kg (1.10 lb)

Uygulamalar

İndir

İndir

Datasheet

Yüklenme zamanı: 01-Dec-2023

Image

Yüklenme zamanı: 10-Feb-2026

Mechanical Drawing

Yüklenme zamanı: 26-Apr-2023

.DXF

Yüklenme zamanı: 26-Apr-2023

.STP

Yüklenme zamanı: 22-Apr-2020

CB

Yüklenme zamanı: 18-Oct-2023

CCC

Yüklenme zamanı: 09-Jun-2020

CE & UKCA

Yüklenme zamanı: 24-Jun-2021

REACH

Yüklenme zamanı: 02-Mar-2026

RoHS

Yüklenme zamanı: 02-Mar-2026