DRL-24V240W1EN

Ray Tipi

LYTE II Seri

DRL-24V240W1EN

Çıkış Voltajı

24V

Çıkış Gücü

240W

Çıkış Akımı

10A

Giriş Voltajı Aralığı

90-264Vac

Boyutlar (H x W x D)

123.6 x 40 x 116.8 mm

4.87” x 1.57” x 4.60”

Ünite Ağırlığı

0.62 kg (1.37 lb)

Öne Çıkanlar ve Özellikler
  • Evrensel AC giriş voltajı aralığı
  • Reaktif yükler için dahili sabit akım devresi
  • yüksek güç yoğunluğu
  • -40°C ila +70°C çalışma
  • Azaltılmış yüksüz güç tüketimi
  • DOE 6 Enerji Standardı uyumluluğu
  • 200Vac'ta SEMI F47 uyumluluğu
Model Description
DRL-24V240W1ENA Conformal coating
Uygulamalar
DRL-24V240W1EN
DRL-24V240W1EN

Ray Tipi

LYTE II Seri

DRL-24V240W1EN

Öne Çıkanlar ve Özellikler
  • Evrensel AC giriş voltajı aralığı
  • Reaktif yükler için dahili sabit akım devresi
  • yüksek güç yoğunluğu
  • -40°C ila +70°C çalışma
  • Azaltılmış yüksüz güç tüketimi
  • DOE 6 Enerji Standardı uyumluluğu
  • 200Vac'ta SEMI F47 uyumluluğu
Çıkış Voltajı

24V

Çıkış Gücü

240W

Çıkış Akımı

10A

Giriş Voltajı Aralığı

90-264Vac

Boyutlar

123.6 x 40 x 116.8 mm

4.87” x 1.57” x 4.60”

Ünite Ağırlığı

0.62 kg (1.37 lb)

Uygulamalar
Model Description
DRL-24V240W1ENA Conformal coating

İndir

İndir

Datasheet

Yüklenme zamanı: 20-May-2025

Manual

Yüklenme zamanı: 02-Feb-2024

Image

Yüklenme zamanı: 13-May-2025

Mechanical Drawing

Yüklenme zamanı: 17-Jan-2025

.DXF

Yüklenme zamanı: 17-Jan-2025

.STP

Yüklenme zamanı: 23-Sep-2020

BIS

Yüklenme zamanı: 30-May-2025

BSMI

Yüklenme zamanı: 30-Apr-2021

CB

Yüklenme zamanı: 30-Jan-2024

CCC

Yüklenme zamanı: 30-Jan-2024

CE & UKCA

Yüklenme zamanı: 08-Jun-2021

EAC

Yüklenme zamanı: 30-Jan-2024

KC

Yüklenme zamanı: 25-Sep-2020

REACH

Yüklenme zamanı: 08-May-2024

RoHS

Yüklenme zamanı: 27-May-2024

TSCA

Yüklenme zamanı: 15-Nov-2023

TUV

Yüklenme zamanı: 30-Jan-2024

UL

Yüklenme zamanı: 30-Jan-2024