Product Upgrade Notice: Enhanced Certifications and Optimized Functions for Delta Industrial Power Supplies and Modules


Delta is dedicated to delivering top-tier power supplies and modules that adhere to global standards and fulfill the diverse requirements of our customers worldwide. In line with this commitment, we are pleased to announce the following updates:


  1. Expanded Global Certifications

    Delta industrial power supplies now come with more certifications, ensuring compliance with international safety standards across various regions.

  2. Enhanced Functionality Optimization

    We are continuously optimizing the functions of our power supplies and modules based on invaluable customer feedback.


For a detailed breakdown of models and their respective enhancements, please refer to the table below. Should you require any further clarification, please reach out to us via our Contact Us Form.



Series Model Description New Revision Implementation Date
Force-GT DRF-12V120W1GBA Add BIS / CCC 01.1 6/30/2024
DRF-12V120W1GTA Add BIS / CCC 00.1 6/30/2024
DRF-12V240W1GBA Add BIS / CCC 01.1 6/30/2024
DRF-12V240W1GTA Add BIS / CCC 00.1 6/30/2024
DRF-24V120W1GBA Add BIS / CCC 01.1 6/30/2024
DRF-24V120W1GTA Add BIS / CCC 00.1 6/30/2024
DRF-24V240W1GBA Add BIS / CCC 01.1 6/30/2024
DRF-24V240W1GTA Add BIS / CCC 00.1 6/30/2024
DRF-24V480W1GBA Add BIS / CCC 01.1 6/30/2024
DRF-24V480W1GTA Add BIS / CCC 00.1 6/30/2024
DRF-24V120W3GBA Add BIS 01 2/1/2022
DRF-24V120W3GTA Add BIS 01 7/1/2023
DRF-24V240W3GBA Add BIS 01 7/1/2023
DRF-24V240W3GTA Add BIS 01 7/1/2023
DRF-24V480W3GBA Add BIS 01 7/1/2023
DRF-24V480W3GTA Add BIS 01 7/1/2023
DRF-24V960W3GBA Add BIS 01 7/1/2023
DRF-48V120W1GBA Add BIS / CCC 01.1 6/30/2024
DRF-48V120W1GTA Add BIS / CCC 00.1 6/30/2024
DRF-48V240W1GBA Add BIS / CCC 01.1 6/30/2024
DRF-48V240W1GTA Add BIS / CCC 00.1 6/30/2024
DRF-48V480W1GBA Add BIS / CCC 01.1 6/30/2024
DRF-48V480W1GTA Add BIS / CCC 00.1 6/30/2024
LYTE DRL-12V75W1AZ/AZR Add BIS / CCC 02.2 6/30/2024
DRL-24V75W1AZ/AZR Add BIS / CCC and optimize OVP function 03.1 6/30/2024
DRL-48V75W1AZ/AZR Add BIS / CCC 02.2 6/30/2024
LYTE II DRL-12V120W1EN/ENA Add BIS / CCC / UL61010-1 & 2-201 01.3 6/30/2024
DRL-12V240W1EN/ENA Add BIS / CCC / UL61010-1 & 2-201 01.3 6/30/2024
DRL-24V120W1EN/ENA Add BIS / CCC / UL61010-1 & 2-201 01.3 6/30/2024
DRL-24V240W1EN/ENA Add BIS / CCC / UL61010-1 & 2-201 01.3 6/30/2024
DRL-24V480W1EN/ENA Add BIS / CCC 00.2 6/30/2024
DRL-48V120W1EN/ENA Add BIS / CCC / UL61010-1 & 2-201 01.3 6/30/2024
DRL-48V240W1EN/ENA Add BIS / CCC / UL61010-1 & 2-201 01.3 6/30/2024
DRL-48V480W1EN/ENA Add BIS / CCC 00.2 6/30/2024
CliQ II DRP024V240W1BN Add BIS 05 8/1/2022
DRP024V060W3BN Add BIS 01 6/30/2024
DRP024V120W3BN Add BIS 06 10/1/2022
DRP024V240W3BN Add BIS 06 7/1/2022
DRP024V480W3BN Add BIS 04 7/1/2022
DRP024V960W3BN Add BIS 02 7/1/2022
DRP048V240W1BN Add BIS 5.1 4/1/2023
DRP048V480W1BN Add BIS 05 7/1/2022
CliQ M DRU-24V10AMN Update firmware 03 3/30/2024
DRU-24V20AMN Update firmware 03 3/30/2024
DRU-24V40AMN Update firmware 03 3/30/2024
PMT 2 PMT-12V35W2BA Add BIS / CCC and DC input function (127-375 Vdc) 02 6/30/2024
PMT-12V50W2BA Add BIS / CCC and DC input function (127-375 Vdc) 05 6/30/2024
PMT-12V75W2BA Add BIS / CCC 01.2 6/30/2024
PMT-12V100W2BA Add BIS / CCC 03.2 6/30/2024
PMT-12V150W2BA Add BIS / CCC 03.2 6/30/2024
PMT-12V150W2CA Add BIS / CCC 03.2 9/30/2024
PMT-12V200W2BR Add BIS / CCC 00.2 6/30/2024
PMT-12V200W2BM Add BIS / CQC 00.1 6/30/2024
PMT-12V350W2BR Add BIS / CCC and DC input function (127-375 Vdc) 03 8/30/2024
PMT-12V350W2BM Add BIS / CQC and DC input function (127-375 Vdc) 02 8/30/2024
PMT-15V35W2BA Add BIS / CCC and DC input function (127-375 Vdc) 02 6/30/2024
PMT-15V50W2BA Add BIS / CCC and DC input function (127-375 Vdc) 05 6/30/2024
PMT-15V75W2BA Add BIS / CCC 01.2 6/30/2024
PMT-15V100W2BA Add BIS / CCC 03.2 6/30/2024
PMT-15V150W2BA Add BIS / CCC 03.2 6/30/2024
PMT-15V150W2CA Add BIS / CCC 03.2 9/30/2024
PMT-24V35W2BA Add BIS / CCC and DC input function (127-375 Vdc) 02 6/30/2024
PMT-24V50W2BA Add BIS / CCC and DC input function (127-375 Vdc) 05 6/30/2024
PMT-24V75W2BA Add BIS / CCC 01.2 6/30/2024
PMT-24V100W2BA Add BIS / CCC 03.2 6/30/2024
PMT-24V150W2BA Add BIS / CCC 03.2 6/30/2024
PMT-24V150W2CA Add BIS / CCC 03.2 9/30/2024
PMT-24V200W2BR Add BIS / CCC 00.2 6/30/2024
PMT-24V200W2BM Add BIS / CQC 00.1 6/30/2024
PMT-24V350W2BR Add BIS / CCC and DC input function (127-375 Vdc) 03 8/30/2024
PMT-24V350W2BM Add BIS / CQC and DC input function (127-375 Vdc) 02 8/30/2024
PMT-30V35W2BA Add BIS / CCC and DC input function (127-375 Vdc) 02 6/30/2024
PMT-30V50W2BA Add BIS / CCC and DC input function (127-375 Vdc) 05 6/30/2024
PMT-30V75W2BA Add BIS / CCC 01.2 6/30/2024
PMT-30V100W2BA Add BIS / CCC 03.2 6/30/2024
PMT-30V150W2BA Add BIS / CCC 03.2 6/30/2024
PMT-30V150W2CA Add BIS / CCC 03.2 9/30/2024
PMT-36V35W2BA Add BIS / CCC and DC input function (127-375 Vdc) 02 6/30/2024
PMT-36V50W2BA Add BIS / CCC and DC input function (127-375 Vdc) 05 6/30/2024
PMT-36V75W2BA Add BIS / CCC 01.2 6/30/2024
PMT-36V100W2BA Add BIS / CCC 03.2 6/30/2024
PMT-36V150W2BA Add BIS / CCC 03.2 6/30/2024
PMT-36V150W2CA Add BIS / CCC 03.2 9/30/2024
PMT-36V200W2BR Add BIS / CCC 00.2 6/30/2024
PMT-36V200W2BM Add BIS / CQC 00.1 6/30/2024
PMT-36V350W2BR Add BIS / CCC and DC input function (127-375 Vdc) 03 8/30/2024
PMT-36V350W2BM Add BIS / CQC and DC input function (127-375 Vdc) 02 8/30/2024
PMT-48V35W2BA Add BIS / CCC and DC input function (127-375 Vdc) 02 6/30/2024
PMT-48V50W2BA Add BIS / CCC and DC input function (127-375 Vdc) 05 6/30/2024
PMT-48V75W2BA Add BIS / CCC 01.2 6/30/2024
PMT-48V100W2BA Add BIS / CCC 03.2 6/30/2024
PMT-48V150W2BA Add BIS / CCC 03.2 6/30/2024
PMT-48V150W2CA Add BIS / CCC 03.2 9/30/2024
PMT-48V200W2BR Add BIS / CCC 00.2 6/30/2024
PMT-48V200W2BM Add BIS / CQC 00.1 6/30/2024
PMT-48V350W2BR Add BIS / CCC and DC input function (127-375 Vdc) 03 8/30/2024
PMT-48V350W2BM Add BIS / CQC and DC input function (127-375 Vdc) 02 8/30/2024
PMT-D1V75W2BA Add BIS / CCC 01.1 6/30/2024
PMT-D2V75W2BA Add BIS / CCC 01.1 6/30/2024
PMR PMR-4V320WCAA Add CCC 01.1 6/1/2024
PMR-5V320WCAA Add CCC 01.1 6/1/2024
PMR-12V150W1AT Add BIS 00.1 8/30/2024
PMR-12V240W1AT Add BIS 00.1 6/30/2024
PMR-12V320W1AT Add BIS 01.1 6/30/2024
PMR-12V600W1BT Add BIS 00.1 8/30/2024
PMR-24V150W1AT Add BIS 00.1 8/30/2024
PMR-24V240W1AT Add BIS 00.1 6/30/2024
PMR-24V320W1AT Add BIS 01.1 6/30/2024
PMR-24V600W1BT Add BIS 00.1 8/30/2024
PMR-36V150W1AT Add BIS 00.1 8/30/2024
PMR-36V240W1AT Add BIS 00.1 6/30/2024
PMR-36V320W1AT Add BIS 01.1 6/30/2024
PMR-36V600W1BT Add BIS 00.1 8/30/2024
PMR-48V150W1AT Add BIS 00.1 8/30/2024
PMR-48V240W1AT Add BIS 00.1 6/30/2024
PMR-48V320W1AT Add BIS 01.1 6/30/2024
PMR-48V600W1BT Add BIS 00.1 8/30/2024
PMT PMT-5V35W1AA Add BIS / CCC 02.1 3/30/2024
PMT-5V50W1AA Add BIS / CCC 02.1 3/30/2024
PMT-12V35W1AA Add BIS / CCC 03.1 3/30/2024
PMT-24V100W1AA Add BIS / CCC 02.1 3/30/2024
PMT-24V150W1AA Add BIS / CCC 02.1 3/30/2024
PMT-24V350W1AK Add BIS 03 3/30/2024
PMT-D1V100W1AA Add CCC 03.1 6/30/2024
PMT-D1V100W1AAB Add CCC 03.1 6/30/2024
PMT-D1V100W1AH Add CCC 03.1 6/30/2024
PMT-D1V100W1AG Add CCC 03.1 6/30/2024
PMT-D2V100W1AA Add CCC 03.1 6/30/2024
PMT-D2V100W1AAB Add CCC 03.1 6/30/2024
PMT-D2V100W1AH Add CCC 03.1 6/30/2024
PMT-D2V100W1AG Add CCC 03.1 6/30/2024
PMF PMF-4V320WCGB Add CCC 04.1 5/30/2024
PMF-5V320WCGB Add CCC 04.1 5/30/2024
PMF-24V240WCGB Add BIS / CCC 02.2 5/30/2024
PMF-24V320WCGB Add CCC 02.1 5/30/2024
PMU PMU-27V155WCBA Add BIS 01 10/1/2017
PMU-27V155WCCA Add BIS 01 10/1/2017
PMC PMC-05V015W1AA Add BIS 04 12/1/2023
PMC-12V150W1BA Add BIS 05 6/1/2023
PMC-24V600W1RW Add CCC / KCC 01.1 6/30/2024


Related Product Notice

Product Upgrade Notice: BIS Certificate Added to PMR/PMS Series, CCC Certificate Added to PMR Series

Delta is committed to delivering top-tier power supplies that meet international standards ...

Daha Fazla

Product Upgrade: Implementation of Grille Design for PMS Series & PMR-XXV1K5W

To enhance product safety and reliability, Delta’s PMS Series and PMR-XXV1K5W Series panel ...

Daha Fazla

Product Upgrade: Implementation of Anodized Aluminum Enclosure for the PMR, PMT2, and PMT2 ECO Series

Delta hereby announces an enclosure upgrade for the PMR, PMT2, and PMT2 ECO Series panel m ...

Daha Fazla

Bültenimize abone olun

Yeni etkinlikleri, haberleri ve ürünleri ilk duyan siz olun!

Bültenimize abone olun

Yeni etkinlikleri, haberleri ve ürünleri ilk duyan siz olun!