Yapılandırılabilir Güç Kaynağı

Yapılandırılabilir Güç Kaynağı



Yapılandırılabilir Güç Kaynağı

Delta Electronics, dünyanın en büyük anahtarlamalı güç kaynağı üreticisidir. Güç kaynağı geliştirme ve üretimindeki büyük deneyimi sayesinde Delta, hem medikal hem de endüstriyel uygulamalar için MEG-A serisi AC-DC yapılandırabilir güç kaynaklarını sunmaktadır. Yalıtımlı güç modülleri sayesinde kullanıcılar, tek veya çift çıkışlı modüller kullanarak maksimum 3000 watt'a varan çıkış gücünü konfigüre edebilir.

MEG-A Serisi AC-DC Yapılandırılabilir Güç Kaynağı

MEG-A serisinin çıkış voltajı, 2Vdc ila 60Vdc arasında yapılandırılabilir ve tek yuvalı tek çıkış modülüyle 45A'ya varan çıkış akımı elde edilebilir. Farklı sistem gereksinimleri için üç yuvalı ve çift çıkışlı modüller de bulunmaktadır. 90Vac ila 264Vac arasında evrensel AC girişine ve -20°C ila +70°C arasında (50°C'ye kadar tam güç) geniş çalışma sıcaklığına sahiptir. Bu yapılandırılabilir güç kaynağının akım paylaştırma, kolay parametre ayarı ve takibi için bilgisayar grafik kullanıcı arayüzü PC GUI ve akıllı fan hızı kontrolü gibi ilave özellikleri vardır. PMBus'ı sistem gereksinimine göre USB, RS232 veya RS485'e çevirmek için haberleşme adaptörleri de bulunmaktadır.

Güvenlik Sertifikaları
  • IEC 60601-1 2. Sürüm CB raporu
  • IEC 60601-1 3. Sürüm + A1 CB raporu
  • IEC 62368-1 CB raporu
  • UL 60601-1+CAN/CSA 60601-1 (3. Sürüm 2005)
  • UL 62368-1+CAN/CSA 62368-1
  • SEMI F47
Boyutlar(L x W x H)
  • MEG-700A3: 215 x 88,9 x 41,5 mm
  • MEG-1K2A4: 254 x 88,9 x 40,5 mm
  • MEG-2K1A6: 254 x 127 x 40,5 mm
  • MEG-3K0A9: 254 x 181 x 40,5 mm
Ünite Ağırlığı
  • MEG-700A3: 0,8 kg
  • MEG-1K2A4: 1,3 kg
  • MEG-2K1A6: 2 kg
  • MEG-3K0A9: 2,5 kg
Öne Çıkanlar ve Özellikler
  • 3000W'a Varan Güç
  • 27 W/inç³'e Varan Güç Yoğunluğu
  • Konfigüre edilebilir 9 Adede Kadar Yuva
  • 50°C Ortam Sıcaklığına Kadar Tam Güçte ÇAlışma
  • 500kHrs'ye Varan MTBF
  • Tıp Uygulamaları için 2 x MOPP Yalıtım
  • 2V ila 60V arası seçilebilir çıkış
  • Akım paylaştırma
  • Class B İletken ve EMI
  • IEC60601-1-2 4. Sürüm uyumluluğu
  • Küresel Uzaktan Açma/Kapama için Normal ve Ters Seçenek & Açma/Kapama & Güç Gerilimi Azalması Olmadan Hava Akışı
  • Analog ve Dijital İnce Voltaj Ayarı
  • PMBus Ver 1.3 Desteği
  • Akıllı Fan Hızı Kontrolü
  • İsteğe Bağlı RS485/RS232/USB haberleşme Adaptörleri
  • Kolay parametre ayarı ve takibi için bilgisayar grafik kullanıcı arayüzü

Bültenimize abone olun

Yeni etkinlikleri, haberleri ve ürünleri ilk duyan siz olun!

Bültenimize abone olun

Yeni etkinlikleri, haberleri ve ürünleri ilk duyan siz olun!