Click the link below to download the file.
Get your files as below link
Dowload link
12V
114W
9.5A
90-264 Vac ...
76.2 x 50.8 x 31 mm
3.00” x 2.00” x 1.22”
15V
120W
8A
90-264 Vac ...
76.2 x 50.8 x 31 mm
3.00” x 2.00” x 1.22”
18V
120W
6.67A
90-264 Vac ...
76.2 x 50.8 x 31 mm
3.00” x 2.00” x 1.22”
24V
120W
5A
90-264 Vac ...
76.2 x 50.8 x 31 mm
3.00” x 2.00” x 1.22”
Çıkış Voltajı
12V
Çıkış Gücü
114W
Çıkış Akımı
9.5A
Giriş Voltajı Aralığı
90-264 Vac ...
Boyutlar
76.2 x 50.8 x 31 mm
3.00” x 2.00” x 1.22”
Çıkış Voltajı
15V
Çıkış Gücü
120W
Çıkış Akımı
8A
Giriş Voltajı Aralığı
90-264 Vac ...
Boyutlar
76.2 x 50.8 x 31 mm
3.00” x 2.00” x 1.22”
Çıkış Voltajı
18V
Çıkış Gücü
120W
Çıkış Akımı
6.67A
Giriş Voltajı Aralığı
90-264 Vac ...
Boyutlar
76.2 x 50.8 x 31 mm
3.00” x 2.00” x 1.22”
Çıkış Voltajı
24V
Çıkış Gücü
120W
Çıkış Akımı
5A
Giriş Voltajı Aralığı
90-264 Vac ...
Boyutlar
76.2 x 50.8 x 31 mm
3.00” x 2.00” x 1.22”
Ürüne Genel Bakış
Endüstriyel Güç Kaynağı
Medikal Güç Kaynağı
Yapılandırılabilir Güç Kaynağı
Endüstriyel Batarya Şarj Çözümleri
LED Sürücü
DeltaPSU bültenine abone olarak yeni ürünleri ve endüstri bilgilerini ilk öğrenen siz olun. Okuyun: Gizlilik Politikası.
DeltaPSU will use the information you provide on this form to be in touch with you.
Aboneliği sonlandırmak için bültenimizdeki bağlantıya tıklayın.