Click the link below to download the file.
Get your files as below link
Dowload link
24V
1500W
62.5A
90-264 Vac ...
204 x 127 x 40.5 mm
8.03” x 5.00” x 1.59”
48V
1500W
31.25A
90-264 Vac ...
204 x 127 x 40.5 mm
8.03” x 5.00” x 1.59”
Çıkış Voltajı
24V
Çıkış Gücü
1500W
Çıkış Akımı
62.5A
Giriş Voltajı Aralığı
90-264 Vac ...
Boyutlar
204 x 127 x 40.5 mm
8.03” x 5.00” x 1.59”
Çıkış Voltajı
48V
Çıkış Gücü
1500W
Çıkış Akımı
31.25A
Giriş Voltajı Aralığı
90-264 Vac ...
Boyutlar
204 x 127 x 40.5 mm
8.03” x 5.00” x 1.59”
Ürüne Genel Bakış
Endüstriyel Güç Kaynağı
Medikal Güç Kaynağı
Yapılandırılabilir Güç Kaynağı
Endüstriyel Batarya Şarj Çözümleri
LED Sürücü
DeltaPSU bültenine abone olarak yeni ürünleri ve endüstri bilgilerini ilk öğrenen siz olun. Okuyun: Gizlilik Politikası.
DeltaPSU will use the information you provide on this form to be in touch with you.
Aboneliği sonlandırmak için bültenimizdeki bağlantıya tıklayın.