MDS-400APB12 AA

Açık Kasa

MDS Open Frame Seri

MDS-400APB12 AA

Çıkış Voltajı

12V

Çıkış Gücü

400W

Çıkış Akımı

33.33A

Giriş Voltajı Aralığı

90-264Vac

Boyutlar (L x W x H)

127 x 76.2 x 35.6 mm

5.00” x 3.00” x 1.40”

Ünite Ağırlığı

0.405 kg (0.89 lb)

Öne Çıkanlar ve Özellikler
  • IEC60601-1 Sürüm 3.1 & IEC 62368-1 onayları
  • IEC 60601-1-2 4. Sürüm gereksinimleriyle uyumlu
  • 200W'a varan konveksiyon, 400W basınçlı hava
  • Bilgi Teknolojileri ve medikal Güvenlik Onayları
Model Description
MDS-400APB12 AB Without Remote On/Off
Uygulamalar


MDS-400APB12 AA
MDS-400APB12 AA

Açık Kasa

MDS Open Frame Seri

MDS-400APB12 AA

Öne Çıkanlar ve Özellikler
  • IEC60601-1 Sürüm 3.1 & IEC 62368-1 onayları
  • IEC 60601-1-2 4. Sürüm gereksinimleriyle uyumlu
  • 200W'a varan konveksiyon, 400W basınçlı hava
  • Bilgi Teknolojileri ve medikal Güvenlik Onayları
Çıkış Voltajı

12V

Çıkış Gücü

400W

Çıkış Akımı

33.33A

Giriş Voltajı Aralığı

90-264Vac

Boyutlar

127 x 76.2 x 35.6 mm

5.00” x 3.00” x 1.40”

Ünite Ağırlığı

0.405 kg (0.89 lb)

Uygulamalar
Model Description
MDS-400APB12 AB Without Remote On/Off

İndir

İndir

Datasheet

Yüklenme zamanı: 08-Dec-2023

Image

Yüklenme zamanı: 10-Feb-2026

.DXF

Yüklenme zamanı: 22-Apr-2020

.STP

Yüklenme zamanı: 22-Apr-2020

CB

Yüklenme zamanı: 18-Oct-2023

CE & UKCA

Yüklenme zamanı: 13-Aug-2021

REACH

Yüklenme zamanı: 02-Mar-2026

RoHS

Yüklenme zamanı: 02-Mar-2026