DRC-24V60W1AZ

Ray Tipi

CHROME Seri

DRC-24V60W1AZ

Çıkış Voltajı

24V

Çıkış Gücü

60W

Çıkış Akımı

2.5A

Giriş Voltajı Aralığı

90-264Vac

Boyutlar (H x W x D)

91 x 71 x 55.6 mm

3.58” x 2.80” x 2.19”

Ünite Ağırlığı

0.24 kg (0.53 lb)

Öne Çıkanlar ve Özellikler
  • Sınıf 2, Çift Yalıtım (Topraklama gerektirmez)
  • Evrensel AC giriş voltajı aralığı ve +55°C arası sıcaklıkta çalışırken tam güç
  • Çıkış Güç, tüm giriş voltaj aralığı boyunca azalmaz ve kararlıdır
  • Kompakt kabinlere takılabilir
  • Verimlilik > %88 (115 Vac ve 230 Vac)
  • NEC Sınıf 2 güç kaynağı ve Sınırlı Güç Kaynağı (LPS) onayları
  • Harmonik akım IEC/EN 61000-3-2, Sınıf A uyumlu
  • Seçili modellerde IEC/EN/UL 60950-1, IEC/EN/UL 62368-1 ve UL508 güvenlik onayları


** NRND **
DRC-24V60W1AC, DRC-24V60W1AZ


Önerilen Model: DRC-24V060W1RZ

Model Description
DRC-24V60W1AC Conformal coating
DRC-24V60W1AG Grey plastic case
Etiketler
NEC Class 2
Uygulamalar


DRC-24V60W1AZ
DRC-24V60W1AZ

Ray Tipi

CHROME Seri

DRC-24V60W1AZ

Öne Çıkanlar ve Özellikler
  • Sınıf 2, Çift Yalıtım (Topraklama gerektirmez)
  • Evrensel AC giriş voltajı aralığı ve +55°C arası sıcaklıkta çalışırken tam güç
  • Çıkış Güç, tüm giriş voltaj aralığı boyunca azalmaz ve kararlıdır
  • Kompakt kabinlere takılabilir
  • Verimlilik > %88 (115 Vac ve 230 Vac)
  • NEC Sınıf 2 güç kaynağı ve Sınırlı Güç Kaynağı (LPS) onayları
  • Harmonik akım IEC/EN 61000-3-2, Sınıf A uyumlu
  • Seçili modellerde IEC/EN/UL 60950-1, IEC/EN/UL 62368-1 ve UL508 güvenlik onayları


** NRND **
DRC-24V60W1AC, DRC-24V60W1AZ


Önerilen Model: DRC-24V060W1RZ

Çıkış Voltajı

24V

Çıkış Gücü

60W

Çıkış Akımı

2.5A

Giriş Voltajı Aralığı

90-264Vac

Boyutlar

91 x 71 x 55.6 mm

3.58” x 2.80” x 2.19”

Ünite Ağırlığı

0.24 kg (0.53 lb)

Uygulamalar
Model Description
DRC-24V60W1AC Conformal coating
DRC-24V60W1AG Grey plastic case
Etiketler
NEC Class 2

İndir

İndir

Datasheet

Yüklenme zamanı: 29-Apr-2021

Manual

Yüklenme zamanı: 25-May-2021

Image

Yüklenme zamanı: 21-Jun-2025

Mechanical Drawing

Yüklenme zamanı: 04-Jan-2021

.DXF

Yüklenme zamanı: 22-Apr-2020

.STP

Yüklenme zamanı: 22-Apr-2020

CB

Yüklenme zamanı: 14-Sep-2022

CE & UKCA

Yüklenme zamanı: 29-Apr-2021

EAC

Yüklenme zamanı: 28-Apr-2021

REACH

Yüklenme zamanı: 08-May-2024

RoHS

Yüklenme zamanı: 27-May-2024

TSCA

Yüklenme zamanı: 15-Nov-2023

TUV

Yüklenme zamanı: 11-Jan-2021

UL

Yüklenme zamanı: 04-Jan-2021