Was ist Leistungsfaktorkorrektur (PFC) in Stromversorgungen?

Die Leistungsfaktorkorrektur (PFC) ist eine Schlüsseltechnologie in industriellen Stromversorgungen, die die Energieeffizienz verbessert, indem sie die Leistungsaufnahme aus dem Stromnetz optimiert. Durch die Erhöhung des Leistungsfaktors reduziert PFC Energieverluste, verbessert die Stromqualität und unterstützt die Einhaltung von Normen wie IEC 61000-3-2 – wodurch sie für industrielle Anwendungen unverzichtbar ist.


Ein höherer Leistungsfaktor bedeutet eine bessere Effizienz und weniger Energieverluste.



Warum ist die Leistungsfaktorkorrektur wichtig?

PFC spielt eine entscheidende Rolle im modernen Netzteildesign durch:

  • Verbesserung der gesamten Energieeffizienz
  • Reduzierung von Leistungsverlusten und Wärmeentwicklung
  • Entlastung der elektrischen Infrastruktur
  • Unterstützung der Einhaltung internationaler Normen wie IEC 61000-3-2
  • Beitrag zu einem umweltfreundlichen und nachhaltigen Betrieb

Stromversorgungen ohne PFC haben typischerweise einen Leistungsfaktor von 0,4 bis 0,6, während PFC-Modelle Werte von 0,95 oder höher erreichen können.



Wie funktioniert der Leistungsfaktor?

Der Leistungsfaktor gibt an, wie effizient elektrische Energie in nutzbare Leistung umgewandelt wird.

  • Scheinleistung (VA) = Spannung × Strom
  • Wirkleistung (W) = Spannung × Strom × Leistungsfaktor

Beispiel:

  • Bei einem Leistungsfaktor von 0,5 werden mehr als 2 VA benötigt, um 1 W nutzbare Leistung zu liefern
  • Bei einem Leistungsfaktor von 0,95 werden nur etwa 1,05 VA für die gleiche Leistung benötigt

Dies zeigt, wie PFC die Energieeffizienz deutlich verbessert.



Wann ist PFC in Stromversorgungen erforderlich?

Die Leistungsfaktorkorrektur ist in der Regel bei Stromversorgungen mit höherer Eingangsleistung erforderlich, um regulatorische Anforderungen wie IEC 61000-3-2 zu erfüllen.


  • Viele Stromversorgungen mit einer Eingangsleistung von über etwa 75 W sind mit PFC ausgestattet
  • Die Anforderungen können je nach Effizienz, Anwendung und regionalen Vorschriften variieren


Vorteile von Stromversorgungen mit PFC

Der Einsatz von Stromversorgungen mit PFC bietet mehrere Vorteile:

  • Höhere Energieeffizienz
  • Reduzierter Stromverbrauch
  • Verbesserte Stromqualität
  • Niedrigere Betriebskosten
  • Bessere Einhaltung globaler Standards


Empfohlene Stromversorgungen mit PFC

Suchen Sie nach Stromversorgungen mit integrierter Leistungsfaktorkorrektur (PFC)? Entdecken Sie unsere industriellen Stromversorgungslösungen mit hoher Effizienz und Konformität mit IEC 61000-3-2.

Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an

Seien Sie mit der/die erste um über neue Veranstaltungen, Neuigkeiten und Produkte informiert zu werden!

Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an

Seien Sie mit der/die erste um über neue Veranstaltungen, Neuigkeiten und Produkte informiert zu werden!