由于某些关键零组件 EOL, DRP024V240W1AA 型号会将输出电压调整范围从 “22-28Vdc” 修改为 “24-28Vdc” 。可在 DeltaPSU 网站上 ...
台达医疗电源通过了工业技术设备(ITE)和医疗标准的认证。2020年12月20日,IEC / UL / EN 62368-1将替代 IEC / UL / EN 60950-1安全 ...
2020年12月20日,IEC / UL / EN 62368-1将替代IEC / UL / EN 60950-1安全标准。 请下载文件查看已完成从IEC / EN / UL 60 ...
台达的 MEG-A 系列框架及模块在标签上添加了 CE 标志。更多详细信息,请参考 DeltaPSU 官方网站上的最新规格。产品变更内容如下,导入日期为 2020/07/30。 ...
MEB-500A24F AA 和 PMC-24V600W1RW 型号内建远程遥控 (INHIBIT) 功能,可用于开启或关断主输出 (24V)。 Between ...
PMT2 系列升级公告 PMT-xx2BA 全系列根据新安全标准进行升级,内容如下:申请新的安全标准 IEC/EN 62368-1,由于 IEC/EN 60950-1 和 IEC/ ...
COMMISSION DELEGATED DIRECTIVE (EU) 2015/863 of 31 March 2015欧盟Directive 2011/65/EU标准限制使用物 ...
产品名称: MEA-250A24C附加安全标志RCM 实施在规格卷标上。 产品变更如下,实施日期为 2019/11/12。 标签版本: 01 → 02修改前修改后 ...
产品名称: MDS-060AAS12 BAThe additional safety marks PSE, KC, RCM and Energy Level V are imple ...