产品通知

产品变更通知:IMA-S2000-48-XYPLx 不建议用于新项目

随着 IMA 系列新机种 IMA-S2000 PLUS 的推出,现有机种 IMA-S2000-48V-YYPLI 和 IMA S2000-48V-YYPLY 虽将持续生产,但不建议 ...

点击了解详情

产品变更通知: 工业电源标准品生产地搬迁

作为台达长期制造策略的一部分,台达标准工业电源的生产将从泰国转移到印度和中国的新地点。目前,生产将在印度克里希纳吉里和中国东莞的工厂进行。下面列出了受此搬迁影响的具体系列。 ...

点击了解详情

MDS-400ADB24, MEB-750A, MEB-1K5A48T AAA 及 MEB-1K2A 系列医疗产品变更通知

台达 MDS-400ADB24, MEB-750A, MEB-1K5A48T AAA 及 MEB-1K2A 系列医疗电源为提供使用者更好的防护及稳定度, 将进行产品变更, 并确保设 ...

点击了解详情

产品变更通知: CliQ M 系列 DC-UPS 机种正面标签更新

为了更好地服务我们的客户,CliQ M 系列 DC-UPS 机种的正面标签已更新。新设计包括旋转开关左侧的指南,确保更容易识别和操作。此改进针对旋转开关提供更友好的用户体验。 ...

点击了解详情

产品变更通知: Force-GT 三相系列优化浪涌抗扰度能力

台达认知到可靠的电力传输至关重要,尤其是在绿色能源应用中,例如电动车充电站和储能系统。为了进一步增强电源供应器的灵活性和可靠性,我们提高了 Force-GT 系列三相的浪涌抗扰度能 ...

点击了解详情

产品更新公告: 台达工业电源及模块产品安规升级及功能优化

台达致力于提供符合全球标准并满足全球客户多样化需求的顶级电源和模块。根据这项承诺,我们很高兴地宣布以下更新: 扩展全球化认证: 台达工业电源现已获得更多认证,确 ...

点击了解详情

MDS-065APS, MDS-250APB24 及MDS-250ADB24系列医疗产品变更公告

台达MDS-065APS, MDS-250APB24及MDS-250ADB系列医疗电源为提升电源的轻载响应及稳定度, 将进行产品变更, 并确保设计变更后都能获得高质量的产品性能。 ...

点击了解详情

产品公告: 台达平板型电源PMT2 及 PMR 系列螺丝固定扭力规格更新

台达平板型电源PMT2 及 PMR 系列,安装孔 (M3 螺丝) 扭力最大为 7 kgf.cm,优于业界标准 5 kgf.cm (相同 材质)。为了避免系统使用螺丝不符标准,造成 ...

点击了解详情

产品公告: EUCO-2K1200GxA 灯具过温保护功能更新

为了更好地满足客户需求,台达更新了EUCO-2K1200GIA和EUCO-2K1200GDA LED驱动器的灯具过温保护(OTP)功能。新增的功能使驱动器可以支持10Kohm NT ...

点击了解详情

台达电源供应器延长为3年保修

为了回应市场需求,下表所列电源的新标准保修期已延长至三年。 条款和条件: 如果产品使用不当、超出规格或在不符合规格的环境中使用,则不在保修范围内。 此三年保修适用于自20 ...

点击了解详情

开架型PJT-40W & MDS-040APS系列产品变更通知

台达PJT-40W及MDS-040APS电源升级至最新的安规标准IEC 62368-1:2018 (Ed 3.0) 將移除压敏电阻 (零件位置Z1)。 并确保设计变更后都能获得高 ...

点击了解详情

Force-GT 系列产品公告:Force-GT 系列推出 Spring Clamp 弹簧夹连接器型号以及支援直流输入电压功能导入

台达 Force-GT 系列新增加单相和三相机种 Spring Clamp 端子系列产品,系列机种可支援螺丝和弹簧夹连接器,全系列产品更加齐全。 此外,单相型号并同时导入支 ...

点击了解详情

医疗电源证书升级至最新的医疗安规 – IEC 60601-1 Edition 3.2

下表中的台达医疗电源证书将升级至最新的医疗安规标准IEC 60601-1 Ed.3.2 (IEC 60601-1:2005+AMD1:2012+ AMD2:2020)。 更多 ...

点击了解详情

Product Change Notice of Arena Sport Series EUCO-1K0140GLA and EUCO-1K0140GDA (PCN-23-008)

Delta Electronics, Inc. will update the weight of the following models: EUCO-1K0140GLA, an ...

点击了解详情

医疗电源证书升级至最新的中国安规及EMC标准 (PCN-23-006)

下表中的台达医疗电源证书将升级至最新的中国安规标准GB 4943.1-2022及EMC标准GB/T 9254.1-2021。 更多详情请参考DeltaPSU 官网的最新规格 (w ...

点击了解详情

订阅电子报

随时掌握活动丶产品的最新资讯

订阅电子报

随时掌握活动丶产品的最新资讯