台达新上架紧凑型并带遥感功能 PMC 24V 600W 电源供应器




台达最新的 PMC 24V 600W 电源供应器将尺寸缩小 20%,作为 PMC 平板型电源供应器一员, PMC-24V600W1RW/1SW 配备 24V 输出电压,效率高达 >92% @ 230Vac, 漏电流 <0.75mA,功率因数高达0.99。该电源供应器具备 -20°C 至 70°C 宽范围运行温度,50°C 功率降额启点,并配备遥感、Remote on/off、风扇速度控制和风扇锁死保护等特色功能以及能抵御粉尘以及化学污染物的的电路板涂布三防胶。


PMC-24V600W1RW/1SW 通过 IEC 60950-1, IEC/EN/UL 62368-1 认证、GB 4943 of CCC,以及 K 60950-1 of KC 认证,EMI 通过EN 55032 Class B 认证,适用于机器自动化、银行设备及展示柜等应用。


亮点及特色

  • 全球通用 AC 输入电压范围
  • 主动式 PFC 功率因数可达0.99
  • 雷击浪涌抗扰度 IEC 61000-4-5, Level 4 (CM: 4kV, DM: 2kV)
  • -20°C 至 70°C 宽范围运行温度
  • 内置风扇速控及风扇锁死保护功能
  • 电路板配备涂布三防胶以抵御防粉尘及化学污染物
  • 恒流电路可供非阻性负载正常工作
  • 设计符合日本 PSE 认证 (DENAN)



敬请您联系当地销售代表获取产品上市详情。亦可给我们留言,我们的销售代表将与您联系。


相关信息

MEG-700A 系列三槽位可配置式电源供应器

台达电子最新款700W MEG-A 可配置式电源供应器现已经上市!紧凑机身配备三个槽位、电源密度14.5W/in³,效率可高达93%。三款独立模块允许最大输出功率分别为180W、3 ...

点击了解详情

台达推出全新 LED 驱动电源 EUCI BASIC 系列,支持 NFC 无线编程实现智能灯控

台达新研发 LED 驱动电源 EUCI BASIC 系列正式亮相,可透过 NFC 接口进行无线编程,不需额外供电,即可调整照明设备输出电流。此外,全系列产品能效高达 94% ...

点击了解详情

Delta Extends PJB Open Frame Power Supply Series with 24V 150W Product

The PJB open frame power supply series now offers 150W output power with 24V output volta ...

点击了解详情

订阅电子报

随时掌握活动丶产品的最新资讯

订阅电子报

随时掌握活动丶产品的最新资讯