90W 紧凑型 AC-DC ITE 适配器




台达 ADT-090A 系 ADT 系列最新机种,整体尺寸減小 30%,效率可高达 91.5%,且符合 DoE Level VI 能效等级,空载功耗 < 0.15W @115Vac & 230Vac。产品单路输出 24Vdc,输出功率 90W,适用于通用场合例如 POS 设备与办公设备。


此机种符合 IEC/EN/UL 62368-1 及 IEC /EN 60950-1 主要国际安规标准,认证涵盖 BSMI, CCC, PSE 及 KC,同时 EMI 符合EN 55032 Class B。


亮点及特色

  • 达到 DoE Level VI能效等级
  • 紧凑尺寸设计
  • 空载功耗 < 0.15 W
  • 全球通用 AC 输入范围
  • 全封闭塑料外壳
  • 短路/ 过压/ 过载/ 过温保护



敬请您联系当地销售代表获取产品上市详情。亦可给我们留言,我们的销售代表将与您联系。


相关信息

台达新推出多款高功率平板型电源供应器 助力协作机器人稳定运作

台达推出多款高功率平板型电源供应器,除了在现有的 PMR 系列新增 1,500 W 机型外,新一代支持通讯功能的 PMS 系列也一同亮相,提供 750 W、1,200 W ...

点击了解详情

Delta Extends PMC Panel Mount Power Supply Series with 48V 150W Product

The PMC Panel Mount Power Supply series now offers 150W output power with 48V output vo ...

点击了解详情

Introducing CliQ II 24V 480W 1 Phase Power Supply

Delta Electronics Group has announced the launch of CliQ II 24V 480W 1 Phase DIN Rail (DRP ...

点击了解详情

订阅电子报

随时掌握活动丶产品的最新资讯

订阅电子报

随时掌握活动丶产品的最新资讯