MDS-400APB24 AA

Open Frame

MDS Open Frame Serie

MDS-400APB24 AA

Ausgangsspannung

24V

Ausgangsleistung

400W

Ausgangsstrom

16.66A

Eingangsspannungsbereich

90-264Vac

Abmessungen (L x W x H)

127 x 76.2 x 35.6 mm

5.00” x 3.00” x 1.40”

Gewicht

0.405 kg (0.89 lb)

Highlights & technische Merkmale
  • Sicherheitszulassung nach IEC 60601-1 & IEC 62368-1
  • Konform zu IEC 60601-1-2 4. Ausgabe
  • Bis 200W Konvektion, 400W Druckluft
  • Sicherheitszulassung für IT und medizinische Geräte
Modell Description
MDS-400APB24 AB Without Remote On/Off
Anwendungen


MDS-400APB24 AA
MDS-400APB24 AA

Open Frame

MDS Open Frame Serie

MDS-400APB24 AA

Highlights & technische Merkmale
  • Sicherheitszulassung nach IEC 60601-1 & IEC 62368-1
  • Konform zu IEC 60601-1-2 4. Ausgabe
  • Bis 200W Konvektion, 400W Druckluft
  • Sicherheitszulassung für IT und medizinische Geräte
Ausgangsspannung

24V

Ausgangsleistung

400W

Ausgangsstrom

16.66A

Eingangsspannungsbereich

90-264Vac

Abmessungen

127 x 76.2 x 35.6 mm

5.00” x 3.00” x 1.40”

Gewicht

0.405 kg (0.89 lb)

Anwendungen
Modell Description
MDS-400APB24 AB Without Remote On/Off

Download

Download

Datasheet

Uploaded on 08-Dec-2023

Image

Uploaded on 10-Feb-2026

.DXF

Uploaded on 22-Apr-2020

.STP

Uploaded on 22-Apr-2020

CB

Uploaded on 18-Oct-2023

CE & UKCA

Uploaded on 13-Aug-2021

REACH

Uploaded on 02-Mar-2026

RoHS

Uploaded on 02-Mar-2026

TSCA

Uploaded on 15-Nov-2023

TUV

Uploaded on 22-Apr-2020

UL

Uploaded on 22-Apr-2020