- Stromverbrauch im Betrieb
- I/P Typ
- Wirkungsgrad und Zuverlässigkeit
Wirkungsgrad und Zuverlässigkeit sind die wichtigsten Faktoren bei der Wahl einer Stromversorgung.
Der beste Weg zu einer zuverlässigen Stromversorgung ist maximal 30% mehr Ausgangsleistung als tatsächlich erforderlich. Wenn Ihr System zum Beispiel 90W benötigt, sollten Sie eine Stromversorgung mit mindestens 120W Ausgangsleistung wählen. Damit erhöhen Sie die Zuverlässigkeit der Stromversorgung und verlängern die Lebensdauer des gesamten Systems.
Eine effiziente Stromversorgung stellt also sicher, dass Leistungsverluste minimiert werden. Das wird auch Ihre langfristigen Betriebskosten erheblich senken. Für eine billigere, aber weniger effiziente Stromversorgung müssten Sie also über Ihre monatliche Stromrechnung zusätzlich bezahlen. Die Delta-DIN-Schienen-Netzteile Force-GT haben einen Wirkungsgrad bis zu 95%.Andere zu berücksichtigende Faktoren sind Betriebsbedingungen, Sicherheitszertifizierungen, Netzteil-Schutz und Anwendungsfunktionen. Bitte kontaktieren Sie Ihren nächsten Delta-Vertreter für eine Empfehlung auf der Grundlage Ihrer Anforderungen.