MDS-400ADB24, MEB-750A, MEB-1K5A48T AAA 及 MEB-1K2A 系列医疗产品变更通知


台达 MDS-400ADB24, MEB-750A, MEB-1K5A48T AAA 及 MEB-1K2A 系列医疗电源为提供使用者更好的防护及稳定度, 将进行产品变更, 并确保设计变更后都能获得高质量的产品性能。


有关机种的详细优化內容,请参阅下表並参考 DeltaPSU 官网的最新规格。


机种名 叙述 旧标签版本 新标签版本 导入日期
MDS-400ADB24 AA 变更 Label 标示 04 05 2024/05/29
MDS-400ADB24 AB 提升电源的稳定度 02 03 2024/05/29
MEB-750A12B AAA 00 01 2024/06/20
MEB-750A12T AAA 00 01 2024/06/20
MEB-750A24B AAA 01.1 02 2024/06/20
MEB-750A24T AAA 01.2 02 2024/06/20
MEB-750A48B AAA 00.1 01 2024/06/20
MEB-750A48T AAA 00.1 01 2024/06/20
MEB-1K2A24T ABA 02 03 2023/07/26
MEB-1K2A42T ABA 03 04 2023/07/26
MEB-1K2A48T ABA 01 02 2023/07/26
MEB-1K5A48T AAA 降低漏电流 00 01 2024/09/30

MDS-400ADB24 AA 及 MDS-400ADB24 AB 变更 Label 标示:
变更前 变更后

MEB-1K5A48T AAA 变更内容:
变更前规格 变更后规格
接触漏电流 (最大值) 0.1 mA @ 正常状况
0.5 mA @ 单一故障状况
0.1 mA @ 正常状况
0.2 mA @ 单一故障状况
接地泄漏电流 (最大值) 0.5 mA @ 正常状况
1.0 mA @ 单一故障状况
0.15 mA @ 正常状况
0.30 mA @ 单一故障状况

相关信息

Product change notice of firmware update by adding new features (PCN-23-004)

Delta Electronics, Inc. will update the firmware of the following models: EUCO-1K5140GLA, ...

点击了解详情

产品公告: 台达平板型电源PMT2 及 PMR 系列螺丝固定扭力规格更新

台达平板型电源PMT2 及 PMR 系列,安装孔 (M3 螺丝) 扭力最大为 7 kgf.cm,优于业界标准 5 kgf.cm (相同 材质)。为了避免系统使用螺丝不符标准,造成 ...

点击了解详情

DIN Rail DRL-75W 系列产品变更通知

DRL-75W 电源系列将导入下面项目 1. 导入电子化说明书并取消纸本说明书 2. 增加 BSMI 及 UKCA 安规认证 预计导入日期为 2021/06/ ...

点击了解详情

订阅电子报

随时掌握活动丶产品的最新资讯

订阅电子报

随时掌握活动丶产品的最新资讯