MDS-100APS12 B

Açık Kasa

MDS Open Frame Seri

MDS-100APS12 B

Çıkış Voltajı

12V

Çıkış Gücü

100W

Çıkış Akımı

8.33A

Giriş Voltajı Aralığı

90-264Vac

Boyutlar (L x W x H)

127.0 x 76.2 x 31 mm

5.00” x 3.00” x 1.22”

Ünite Ağırlığı

0.21 kg (0.46 lb)

Öne Çıkanlar ve Özellikler
  • IEC60601-1 Sürüm 3.1 & IEC 62368-1 onayları
  • IEC 60601-1-2 4. Sürüm gereksinimleriyle uyumlu
  • Düşük dokunma akımı (<0,1mA ve 0,3mA sinyal hatası)
  • Aşırı Voltaj, Aşırı Akım, Aşırı Sıcaklık, Kısa Devre Korumaları
  • 3 Milyon Saat MTBF
Model Description
MDS-100APS12 BA Delta Standard
Uygulamalar


MDS-100APS12 B
MDS-100APS12 B

Açık Kasa

MDS Open Frame Seri

MDS-100APS12 B

Öne Çıkanlar ve Özellikler
  • IEC60601-1 Sürüm 3.1 & IEC 62368-1 onayları
  • IEC 60601-1-2 4. Sürüm gereksinimleriyle uyumlu
  • Düşük dokunma akımı (<0,1mA ve 0,3mA sinyal hatası)
  • Aşırı Voltaj, Aşırı Akım, Aşırı Sıcaklık, Kısa Devre Korumaları
  • 3 Milyon Saat MTBF
Çıkış Voltajı

12V

Çıkış Gücü

100W

Çıkış Akımı

8.33A

Giriş Voltajı Aralığı

90-264Vac

Boyutlar

127.0 x 76.2 x 31 mm

5.00” x 3.00” x 1.22”

Ünite Ağırlığı

0.21 kg (0.46 lb)

Uygulamalar
Model Description
MDS-100APS12 BA Delta Standard

İndir

İndir

Datasheet

Yüklenme zamanı: 28-Nov-2024

Image

Yüklenme zamanı: 10-Feb-2026

Mechanical Drawing

Yüklenme zamanı: 22-Apr-2020

.DXF

Yüklenme zamanı: 22-Apr-2020

.STP

Yüklenme zamanı: 22-Apr-2020

CB

Yüklenme zamanı: 15-Nov-2024

CE & UKCA

Yüklenme zamanı: 13-Aug-2021

CQC

Yüklenme zamanı: 09-Oct-2023

REACH

Yüklenme zamanı: 02-Mar-2026

RoHS

Yüklenme zamanı: 02-Mar-2026