Click the link below to download the file.
Get your files as below link
Dowload link
24V
650W
0-27.1A
90-264 Vac ...
152.4 x 101.6 x 40 mm
6.00” x 4.00” x 1.57”
12V
600W
0-50A
90-264 Vac ...
152.4 x 101.6 x 40 mm
6.00” x 4.00” x 1.57”
48V
650W
0-13.6A
90-264 Vac ...
152.4 x 101.6 x 40 mm
6.00” x 4.00” x 1.57”
Çıkış Voltajı
24V
Çıkış Gücü
650W
Çıkış Akımı
-
Giriş Voltajı Aralığı
90-264 Vac ...
Boyutlar
152.4 x 101.6 x 40 mm
6.00” x 4.00” x 1.57”
Çıkış Voltajı
12V
Çıkış Gücü
600W
Çıkış Akımı
-
Giriş Voltajı Aralığı
90-264 Vac ...
Boyutlar
152.4 x 101.6 x 40 mm
6.00” x 4.00” x 1.57”
Çıkış Voltajı
48V
Çıkış Gücü
650W
Çıkış Akımı
-
Giriş Voltajı Aralığı
90-264 Vac ...
Boyutlar
152.4 x 101.6 x 40 mm
6.00” x 4.00” x 1.57”
Ürüne Genel Bakış
Endüstriyel Güç Kaynağı
Medikal Güç Kaynağı
Yapılandırılabilir Güç Kaynağı
Endüstriyel Batarya Şarj Çözümleri
LED Sürücü
DeltaPSU bültenine abone olarak yeni ürünleri ve endüstri bilgilerini ilk öğrenen siz olun. Okuyun: Gizlilik Politikası.
DeltaPSU will use the information you provide on this form to be in touch with you.
Aboneliği sonlandırmak için bültenimizdeki bağlantıya tıklayın.