Click the link below to download the file.
Get your files as below link
Dowload link
48V
2000W
41.6A
80 - 275 Vac ...
309.6 x 127 x 40.6 mm
12.19” x 5.00” x 1.60”
24V
2000W
83.3A
80 - 275 Vac ...
309.6 x 127 x 40.6 mm
12.19” x 5.00” x 1.60”
Çıkış Voltajı
48V
Çıkış Gücü
2000W
Çıkış Akımı
41.6A
Giriş Voltajı Aralığı
80 - 275 Vac ...
Boyutlar
309.6 x 127 x 40.6 mm
12.19” x 5.00” x 1.60”
Çıkış Voltajı
24V
Çıkış Gücü
2000W
Çıkış Akımı
83.3A
Giriş Voltajı Aralığı
80 - 275 Vac ...
Boyutlar
309.6 x 127 x 40.6 mm
12.19” x 5.00” x 1.60”
Ürüne Genel Bakış
Endüstriyel Güç Kaynağı
Medikal Güç Kaynağı
Yapılandırılabilir Güç Kaynağı
Endüstriyel Batarya Şarj Çözümleri
LED Sürücü
DeltaPSU bültenine abone olarak yeni ürünleri ve endüstri bilgilerini ilk öğrenen siz olun. Okuyun: Gizlilik Politikası.
DeltaPSU will use the information you provide on this form to be in touch with you.
Aboneliği sonlandırmak için bültenimizdeki bağlantıya tıklayın.