薄款经济型 35-350W PMT2 系列平板电源上架




台达平板式电源供应器 PMT2 系列新增 35W、50W、75W、100W、150W、350W 额定功率单路输出及 75W 双路输出机种。35-350W 机种提供 12V 至 48V 输出,两款 75W 双输出机种配备 5V/12V 及 5V/24V 输出。该系列设计基于通用 ≤ 30mm 机身高度,符合抗冲击与振动要求(分别达到 IEC 60068-2-27 及 IEC 60068-2-6 标准)。尽管尺寸紧凑,PMT2 系列仍可以在 -30°C 至 +70°C 的宽温度范围运行,雷击浪涌抗扰度达 IEC 61000-4-5, Level 4 (CM: 4kV, DM: 2kV)。

产品系列通过 IEC/EN/UL 62368-1及IEC 60950-1 安规认证,其中多数机种达到 IEC/EN 60335-1、IEC/EN 61558-2-16 家用电器安规认证。EMI 标准符合EN 55032, Class B。


亮点及特色

  • 通过 IEC/EN 60335-1, IEC/EN 61558-1及 IEC/EN 61558-2-16 家用电器认证(350W 机种除外)
  • OVC III,防污染等级 3 级(350W 机种除外)
  • 空载功耗
    < 0.3W(35W, 50W, 75W, 100W, 75W 双输出机种)
    < 0.5W(150W 机种)
    < 0.75W(350W 机种)
  • 低机身设计:高度 ≤ 30mm
  • -30°C 至 70°C 宽范围运行温度(支持 -40°C 冷启动)
  • 符合谐波电流 IEC/EN 61000-3-2, Class A 标准
  • 平均故障间隔时间(MTBF)基于 Telcordia SR-332 标准长达 > 700,000 小时



敬请您联系当地销售代表获取产品上市详情。亦可给我们留言,我们的销售代表将与您联系。


相关信息

Delta Extends PMC Panel Mount Power Supply Series with 48V 150W Product

The PMC Panel Mount Power Supply series now offers 150W output power with 48V output vo ...

点击了解详情

Delta Electronics Extends ATEX Certification in the CliQ Series of Power Supply

Delta’s CliQ and CliQ II DIN rail power supply and module series have more models now cer ...

点击了解详情

Delta Launches the Highly Reliable LNE series of LED Drivers

Delta LNE series of LED drivers is developed with high efficiency and ...

点击了解详情

订阅电子报

随时掌握活动丶产品的最新资讯

订阅电子报

随时掌握活动丶产品的最新资讯