台达平板型电源供应器推出新款薄型 240 W 机型 内建 PFC 功能




台达平板型电源供应器 PMR 系列推出 240 W 新机型,可提供工业、商业及家用设备使用。新款 240 W 机型输出功率可达 240 W,并提供 12 V / 24 V / 36 V / 48 V 四种额定输出电压供选择。外型小而简约的设计,可应用于有限的安装空间,例如控制柜、大型机械、贩卖机以及量测仪器。

PMR系列新款 240 W 机型内建 PFC 回路,并提供高功率输出,提升效能至 93% ,同时具备 -30°C 至 70°C 工作温度,以及 SCP 短路保护 、OCP 过电流保护和 OVP 过电压保护等安全措施。符合 IEC/EN 60335-1、IEC/EN 61558-1 以及 IEC/EN 61558-2-16 家用设备安规标准,谐波电流标准 IEC/EN 61000-3-2 Class A 及 Class D 、防撞防震标准 IEC 60068-2 、资讯及通讯技术标准 IEC/EN/UL 62368-1 ,以及 EMI 电磁干扰标准 EN 55032 Class B 。本产品亦符合危害性物质限制指令之环境保护规范。


特色

  • 全球通用交流输入电压
  • 内建 PFC 功能
  • 低空載功耗
  • 30 毫米低高度设计
  • 符合家用设备规范 IEC/EN 60335-1、IEC/EN 61558-1以及IEC/EN 61558-2-16
  • -30°C 至 70°C 工作温度,-40°C 冷启动




敬请您联系当地销售代表获取产品上市详情。 亦可给我们留言,我们的销售代表将与您联系。



相关信息

Delta Introduces 24V 300W 3" x 5" 1U Power Supply for Medical Applications

Delta Electronics is pleased to introduce its new high power density (14.3 Watts/in³) 3" x ...

点击了解详情

台达发布用于工业设备的 120W & 150W AC/DC 桌上型 适配器

ADT-120A / ADT-150A / ADT-150B 系台达发布的 ADT 系列的最新机种,分别为单路输出 120W/12V、150W/12V 或 150W/24V,效 ...

点击了解详情

订阅电子报

随时掌握活动丶产品的最新资讯

订阅电子报

随时掌握活动丶产品的最新资讯