功率因数校正(PFC)是工业电源中的关键技术,通过优化从电网获取电力的方式来提升能源效率。通过提高功率因数,PFC可减少能量损耗、提升电能质量,并帮助系统符合IEC 61000-3-2等标准,使其成为工业应用中的重要技术。
更高的功率因数意味着更高的效率和更少的能源浪费。
为什么功率因数校正很重要?
PFC在现代电源设计中发挥着关键作用:
- 提高整体能源效率
- 降低功率损耗和热量产生
- 减轻电力基础设施负载
- 支持符合IEC 61000-3-2等国际标准
- 有助于实现环保与可持续运行
未采用PFC的电源通常功率因数为0.4至0.6,而采用PFC的电源可达到0.95或更高。
功率因数如何工作?
功率因数用于衡量电能转换为有效功率的效率。
- 视在功率(VA) = 电压 × 电流
- 有功功率(W) = 电压 × 电流 × 功率因数
例如:
- 当功率因数为0.5时,输出1W需超过2VA
- 当功率因数为0.95时,仅需约1.05VA
这表明PFC可显著提高电源效率。
何时需要PFC?
为满足IEC 61000-3-2等法规要求,高输入功率电源通常需要PFC。
- 一般输入功率超过约75W的电源会设计PFC
- 具体要求取决于效率、应用及地区法规
使用PFC电源的优势
采用PFC的电源具有以下优势:
- 更高的能源效率
- 更低的用电量
- 更好的电能质量
- 更低的运行成本
- 更符合国际标准
推荐PFC电源产品
正在寻找内置功率因数校正(PFC)的电源?欢迎了解我们高效且符合IEC 61000-3-2的工业电源解决方案。
- 导轨型电源: Force-GT系列
- 平板型电源: PMR系列,PMS系列
- 开架型电源: PJB系列